Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

229750
FAK-P-R

Eaton Moeller® series FAK, przycisk, czerwony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® FAK, akcesoria, grzybek
Numer katalogowy
229750
EAN
4015082297503
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
0.038 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
FAK-P-R

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor
Czerwony

Informacje ogólne

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP inne
NEMA Inne
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015