Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, 48 V 50 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM80, DILM95
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
|
| Numer katalogowy |
229985
|
| EAN |
4015082299859
|
| Długość/głębokość produktu |
48.65 mm
|
| Wysokość produktu |
71.3 mm
|
| Szerokość produktu |
63.2 mm
|
| Masa produktu |
0.155 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 UL CSA Class No.: 3211-04 UL 60947-4-1 CSA File No.: 2389068 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE |
| Kod modelu |
DILM95-XSP(48V50HZ)
|
| Akcesoria |
Cewki zapasowe
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
48 V
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015