Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, RDC 24: 24 – 27 V DC, DC, Do zastosowania z: DILM80, DILM95
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
|
| Numer katalogowy |
230080
|
| EAN |
4015082300807
|
| Długość/głębokość produktu |
51 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
63.2 mm
|
| Masa produktu |
0.256 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 UL IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CE CSA UL 508 |
| Kod modelu |
DILM95-XSP(RDC24)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
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
| Akcesoria |
Cewki zapasowe
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
27 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|