Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

230109
DILM150-XSP(RAC24)

Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
Numer katalogowy
230109
EAN
4015082301095
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
63.2 mm
Masa produktu
0.245 kg
Certyfikat(y)
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Kod modelu
DILM150-XSP(RAC24)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Informacje ogólne

Akcesoria
Cewki zapasowe
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.