Przekaźnik stycznika Eaton Moeller® serii DILER, 24 V 50/60 Hz, Z = Zwierny: 2 Z, R = Rozwierny 2 R, Zaciski sprężynowe, Praca AC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILER, przekaźnik sterujący
|
| Numer katalogowy |
231799
|
| EAN |
4015082317997
|
| Długość/głębokość produktu |
52 mm
|
| Wysokość produktu |
58 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.17 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
EN 60947-5-1 CSA File No.: 012528 CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL 508 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL CSA IEC/EN 60947-4-1 |
| Kod modelu |
DILER-22-C(24V50/60HZ)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Numer kodu |
22E
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.8 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo)
2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo) 1,5 A przy 110 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo) 0,5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo) 10 A |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
600 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Cechy |
Styki z wymuszonym otwarciem zgodne z normą EN 60947-5-1 załącznik L, z modułem styków pomocniczych
|
| Wyposażone w: |
Blokowane styki przeciwstawne
|
| Zastosowanie |
Styczniki pomocnicze
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN/śruba
|
| Pozycja montażu |
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
|
| Częstotliwość pracy |
9000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Miniaturowe styczniki DILER
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
8 g, pomocniczy styk rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-27, półsinusoidalny udar 10 ms
10 g, pomocniczy styk zwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-27, półsinusoidalny udar 10 ms |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 – 1,1 V AC x Uc (tolerancja napięciowa – cewka jednonapięciowa 50 Hz i dwunapięciowa 50 Hz, 60 Hz)
0,85 – 1,1 V AC x Uc (tolerancja napięciowa – cewka dwuczęstotliwościowa 50/60 Hz) |
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
5,4 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
1,8 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us 3,9 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
3,9 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
1,8 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us 5,4 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
21 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
14 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
18 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
8 ms
|
| Czas przeł. (AC, zwierne, z moduł. wył. pom., opóźnienie zam.) |
45 ms
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A szybka, 500V, Maksymalny bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
6 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA) |
| Rozmiar wkrętaka |
0,6 x 3,5 mm, zaciski sprężynowe
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
1 x (16 - 14)
2 x (16 - 14) |