Eaton Moeller® series IVS, element przedni, do przełączników TM, IVS-, mechanizm blokujący pracę, na kluczyk, ronis nr J
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® IVS, akcesoria, element przedni do przełącznika TM
|
| Numer katalogowy |
231978
|
| EAN |
4015082319786
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
+IVS/S-J
|
| Kolor siłownika |
Srebrny
|
| Typ siłownika |
Klucz
|
| Liczba stopni przełączania |
0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Funkcje |
Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk
|
| Element blokujący |
Zamek RONIS (60°)
|
| Akcesoria |
2 klucze dołączone do zestawu.
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Typ |
Mechanizmy blokujące
|