Eaton Moeller® series B3, blok mostków trójfazowych, Wyłącznik zasilania: 3, 135 mm, do PKZM0-… lub PKE12, PKE32 bez montowanych z boku styków pomocniczych albo wyzwalaczy napięciowych
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® B3, akcesoria, blok mostków trójfazowych
|
| Numer katalogowy |
232289
|
| EAN |
4015082322892
|
| Długość/głębokość produktu |
135 mm
|
| Wysokość produktu |
34 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
0.058 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
CSA File No.: 98494 UL Category Control No.: NLRV CE UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 UL CSA CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-06 |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
B3.0/3-PKZ0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
4.5 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.5 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Cechy |
Izolowany
|
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy poprzez obrócenie szyny
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Liczba faz |
3
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Szerokość montażu |
45 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odpowiednie do |
3 wyłączniki
|
| Używane z |
PKZ0
PKE12 PKE32 |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015