Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239372
DILM12-XRA2

Eaton Moeller® series DILM, mostek nawrotny, do DILM7-M12 DILM12-XRA2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, mostek nawrotny
Numer katalogowy
239372
EAN
4015082393724
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
6.8 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.014 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLRV
CE
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
Kod modelu
DILM12-XRA2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
22 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Mostek połączeniowy
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015