Eaton Moeller® series DILM, łącznik, blokada elektryczna, do DILM7-M12
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, łącznik
|
| Numer katalogowy |
239374
|
| EAN |
4015082393748
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
14.2 mm
|
| Szerokość produktu |
58.2 mm
|
| Masa produktu |
0.006 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
CSA UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL UL 508 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 |
| Kod modelu |
DILM12-XEV
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0.1 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Mostek połączeniowy
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015