Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239376
DILM65-XCT

Eaton Moeller® series DILM, styki wymienne, do DILM65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, styki wymienne
Numer katalogowy
239376
EAN
4015082393762
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
0.136 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Kod modelu
DILM65-XCT

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw styków
Używane z
DILM65

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015