Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239895
SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Kombinacja stycznika trójkąt gwiazda, 380 V 400 V: 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Numer katalogowy
239895
EAN
4015082398958
Długość/głębokość produktu
147 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
2.94 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)

Specyfikacje produktu

Używane z
ETR4-51
Typ połącz. elektr. dla obwodu prądu pomocniczego i sterowania
Połączenia śrubowe
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria użytkowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
20 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
6.7 W
Zastosowanie
Kombinacje styczników do uruchamiania silnika w układzie trójkąt-gwiazda
Kategoria produktu
Zestawy styczników
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenia śrubowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0
Liczba styków głównych (zwiernych)
9
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Kategoria przepięciowa
III
Współczynnik czasu pracy
100%
Czas przełączenia
20 s, maks.
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1
Funkcje
Stycznik gwiazda-trójkąt
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
70 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
70 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
70 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
10.2 W
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Napięcie sterujące
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Rodzaj napięcia roboczego
AC–prąd zmienny
Napięcie robocze przy 50 Hz AC - min.
230 V
Napięcie robocze przy 50 Hz AC - maks.
690 V
Napięcie robocze przy 60 Hz AC - min.
230 V
Napięcie robocze przy 60 Hz AC - maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu