Siłowniki xComfort serii Eaton Moeller. Urządzenie sterujące, biegunowo
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort switching actuator
|
| Numer katalogowy |
240695
|
| EAN |
4015082406950
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
65 mm
|
| Masa produktu |
0.084 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CSAU-01/03
|
| Cechy |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
|
| Funkcje |
Moduł magistralowy odłączalny
|
| Funkcja załączania |
Przełączanie
|
| Wartość znamionowa prądu |
8 A
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
Częstotliwość radiowa
xComfort |
| System magistrali — typ produktu |
Siłownik
|
| Moc wyjściowa |
1380 W
|
| Zasilanie |
Zasilanie
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
230 V
|
| Prąd łączeniowy — maks. |
6 A
|
| Moc przełączania — maks. |
1380 W
|
| Pobór mocy |
0.6 W
|
| Gł. puszki montażowej — min. |
26 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż wbudowany
Montaż podtynkowy |
| Liczba wejść (binarnych) |
0
|
| Liczba styków przełącznych — maks. |
2
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
3
|
| Stopień ochrony |
IP20
|