Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Osłona przednia 45 mm - wycięcie na urządzenie dla 33 modułów w rzędzie, 1-rzędowy, kolor biały
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BF osłona czołowa
|
| Numer katalogowy |
240748
|
| EAN |
4015082407483
|
| Długość/głębokość produktu |
35 mm
|
| Wysokość produktu |
155 mm
|
| Szerokość produktu |
675 mm
|
| Masa produktu |
0.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BFZ-FP-1/33
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
Tabliczki czołowe, wycięcie 45 mm
Kwestie dotyczące akcesoriów Rozdzielnica płaska BF |
| Typ akcesor. / części zam. |
BF
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
705 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|