Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

240751
BFZ-FP-2+/66

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Osłona przednia 45 mm - wycięcie na urządzenie dla 33 modułów w rzędzie, 2+ rzędy, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF osłona czołowa
Numer katalogowy
240751
EAN
4015082407513
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
365 mm
Szerokość produktu
675 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-FP-2+/66

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Tabliczki czołowe, wycięcie 45 mm
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
705 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.