Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

240754
BFZ-DINS-5/165

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Rama montażowa na szynę DIN dla 33 modułów w rzędzie, 5 rzędów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
240754
EAN
4015082407544
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
745 mm
Szerokość produktu
635 mm
Masa produktu
1.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-DINS-5/165

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Stelaż szyny DIN
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Typ
Rozdzielnica płaska BF

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.