Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

240758
Kod modelu: BFZ-OTS-6/198

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi z blachy stalowej do obudowy natynkowej, Poliester malowany proszkowo, biały RAL 9016, 33 PE na rząd, 6 rzędów

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
240758
EAN
4015082407582
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
1025 mm
Szerokość produktu
710 mm
Masa produktu
4.93 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-OTS-6/198

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, blacha stalowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biała
Model
Częściowe drzwi
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.