Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

240759
Kod modelu: BFZ-UTS-4/132

Systemy niskiego napięcia xComfort BF Eaton, rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Drzwi z blachy stalowej do obudów podtynkowych, Poliester malowany proszkowo, biały RAL 9016, 33 PE na rząd, 4 rzędy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
240759
EAN
4015082407599
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
725 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
3.24 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-UTS-4/132

Delivery program

Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
Model
Częściowe drzwi
Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biała

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Materiał
Stal
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, blacha stalowa
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.