Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

240764
Kod modelu: BFZ-OTT-6/198

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi stalowe, Panel przezroczysty, Obudowa natynkowa, poliester proszkowy w sprayu, biały RAL 9016, 33 PE na rząd, 6 rzędów

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
240764
EAN
4015082407643
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
1025 mm
Szerokość produktu
710 mm
Masa produktu
4.48 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-OTT-6/198

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, blacha stalowa, przezroczysta
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biała
Model
Częściowe drzwi
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical Data - Mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.