Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

240765
BFZ-UTT-4/132

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi stalowe, Panel przezroczysty, obudowy podtynkowe, poliester proszkowy w sprayu, biały RAL 9016, 33 PE na rząd, 4 rzędy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
240765
EAN
4015082407650
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
725 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
2.84 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-UTT-4/132

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, blacha stalowa, przezroczysta

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biały
Model
Częściowe drzwi
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.