Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

254548
+ZAV(X3)+ZVV(X3)-T0/P3

Eaton Moeller® series, przedłużenie osi i blokady, L=75mm, do T0/P3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, przedłużenie osi i blokady
Numer katalogowy
254548
EAN
4015082545482
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.04 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Przy zamawianiu z urządzeniem podstawowym
Kod modelu
+ZAV(X3)+ZVV(X3)-T0/P3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Przedłużenie do 75 mm (3 x 25 mm)
Funkcje
Przedłużenie blokady
Końcówka wału

Informacje ogólne

Długość trzpienia
75 mm
Typ
  • Elementy blokujące
  • Końcówka wału
Używane z
T5-…/V…
T5B-…/V...

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.