Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

257899
XIOC-8AI-U1

Eaton XIOC, karta wejść analogowych do XC100/200, 24 V DC, 8 DI (0 do 10V)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, akcesoria, karta wejść
Numer katalogowy
257899
EAN
4015082578992
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.135 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M
EN 50178
UL File No.: E135462
UL508
CSA Class No.: 2252-01
IEC/EN 61131-2
UL
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA File No.: 012528
CE
Kod modelu
XIOC-8AI-U1

Ambient conditions, mechanical

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Communication

Typ połączenia
2-żyłowy przewód ekranowany (≤ 20 m)

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W

Electrical rating

Straty mocy
Maks. 0,5 W
Zasilanie
24 V DC (-15 %/+20 %), ok. 150 mA
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Cechy
Analog outputs configurable
Wejście, napięcie
Konfigurowalne wejścia analogowe

General information

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
100 mA (stand.), wewnętrzne (5 V DC), Wejścia
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa ochrony
1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Rozdzielczość
12 bitów (cyfrowe)
Typ
Moduł analogowy
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
Liczba kanałów
8, Wejście

Input/Output

Konwersje
≤ 5 ms
Wejście
8 wejść (0 – 10 V)
Impedancja wejściowa
100 kΩ
Napięcie wejściowe
0 – 10 V DC (moduły wejścia)
Liczba wejść (analogowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
0
Błąd całkowity
≤ ± 1% (wartości pełnej skali), Wejścia

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wejścia analogowe: Optoizolowane
Wyjścia analogowe: nie

Terminal capacities

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych/wtykowa listwa zaciskowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015