Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

257901
XIOC-4T-PT

Eaton XIOC, karta wejść analogowych do XC100/200, 24 V DC, 4AI(Pt100/1000)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, akcesoria, karta wejść
Numer katalogowy
257901
EAN
4015082579012
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.135 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 0-M
EN 50178
UL
CSA
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E135462
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
Notatki dotyczące katalogu
W takich przypadkach, wartość rezystancji wynosi 7FFFhex
Kod modelu
XIOC-4T-PT

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temp. podczas pracy — maks.
400 °C
Temperatura pracy — min.
-20 °C

Komunikacja

Typ połączenia
Kabel ekranowany

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.8 W

Dane elektryczne

Straty mocy
Maks. 4,8 W
Zasilanie
24 V DC (-15/+20 %), 100 mA
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Cechy
Analog outputs configurable
Wejście, termometr rezystancyjny
Konfigurowalne wejścia analogowe
Funkcje
Linearyzacja

Informacje ogólne

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
200 mA max., wewnętrzne (5 V DC), Wejścia
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa ochrony
1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Rezystancja
Pt100 – IEC 751, Pt1000 (termorezystor platynowy)
Maks 0,4 kΩ (4 kanały, impedancja)
Rozdzielczość
15-bitowa ze znakiem, cyfrowy)
Typ
Moduł analogowy
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
Liczba kanałów
4, Wejście

Wejście/Wyjście

Dokładność
3 %, od -50 do 400°C (Pt100)
0,5 %, od -20 do 40°C (Pt100)
6 %, od -50 do 400°C (Pt100)
Wejście
4 wejścia do monitorowania temperatury (Pt100/1000)
Liczba wejść (analogowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
0
Błąd temperatury
≤ -25°C lub ≥ +45°C = wartość oporności 7FFFFhex, Wykrywanie błędów -20°C do 40°C, Wejścia
≤ -60°C lub ≥ +410°C = wartość oporności 7FFFFhex, Wykrywanie błędów -50°C do 400°C, Wejścia

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wejścia analogowe: Optoizolowane
Wyjścia analogowe: nie

Przekroje poprzeczne

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych/wtykowa listwa zaciskowa

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015