Eaton XIOC, moduł wyjść analogowych do XC100/200, 24 V DC, 4AO(2x0-10V, 2x4-20mA)
| Nazwa produktu |
Eaton XIOC, moduł wyjść
|
| Numer katalogowy |
257902
|
| EAN |
4015082579029
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
95 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.135 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL508
EN 50178 UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E135462 CSA Class No.: 2252-01 UL CE CSA-C22.2 No. 0-M CSA-C22.2 No. 142-M CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 61131-2 |
| Kod modelu |
XIOC-2AO-U1-2AO-I2
|
| Odporność na uderzenia |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Odporność na drgania |
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Typ połączenia |
Wtykowy blok zaciskowy, Wyjścia
2-żyłowy przewód ekranowany (≤ 20 m), Wyjścia |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.5 W
|
| Straty mocy |
Maks. 0,5 W
|
| Zasilanie |
24 V DC (-15 %/+20 %), ok. 150 mA
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 (12) V DC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
24 VDC
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
|
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
|
| Cechy |
Wyjście, napięcie
Wyjście, prąd Analog outputs configurable Konfigurowalne wejścia analogowe |
| Dopuszczalny zakres |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
|
| Zużycie prądu |
100 mA, zewnętrzne, Wyjścia
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Klasa ochrony |
1
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Rezystancja |
0 – 500 Ω (obciążenie zewnętrzne, wyjście prądowe)
|
| Rozdzielczość |
12 Bit
|
| Typ |
Moduł analogowy
|
| Używane z |
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
|
| Konwersje |
≤ 5 ms, Wejścia
|
| Opór obciążenia |
≤ 10 kΩ
|
| Liczba wejść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
4
|
| Wyjście |
2 wyjścia (0 – 10 V)
2 wyjścia (4 – 20 mA) Wyjścia |
| Prąd wyjściowy |
0,004 - 0,02 A
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
0 - 10 V DC
2 (kanały 0 i 1) |
| Błąd całkowity |
≤ ± 1% (wartości pełnej skali), Wyjścia
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Obwód w każdym kanale: Optoizolowane
|
| Zaciski |
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015