Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

257904
XIOC-2AO-U2

Eaton XIOC, moduł wyjść analogowych do XC100/200, 24 V DC, 2AO(+/-10V)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, moduł wyjść
Numer katalogowy
257904
EAN
4015082579043
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.135 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
UL508
CE
IEC/EN 61131-2
CSA-C22.2 No. 0-M
EN 50178
CSA-C22.2 No. 142-M
Kod modelu
XIOC-2AO-U2

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Komunikacja

Typ połączenia
Wtykowy blok zaciskowy, Wyjścia
2-żyłowy przewód ekranowany (≤ 20 m), Wyjścia

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W

Dane elektryczne

Straty mocy
Maks. 0,5 W
Zasilanie
24 V DC (-15 %/+20 %), ok. 150 mA
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC
Napięcie zasilania DC — maks.
24 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Cechy
Wyjście, napięcie
Analog outputs configurable
Konfigurowalne wejścia analogowe

Informacje ogólne

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
100 mA, zewnętrzne, Wyjścia
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa ochrony
1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Rozdzielczość
12 Bit
Typ
Moduł analogowy
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)

Wejście/Wyjście

Konwersje
≤ 5 ms, Wejścia
Opór obciążenia
≤ 10 kΩ
Liczba wejść (analogowych)
0
Liczba wyjść (analogowych)
2
Wyjście
2 wyjścia (± 10 V)
Wyjścia
Zakres napięcia wyjściowego
-10 - 10 V DC
2
Błąd całkowity
≤ ± 1% (wartości pełnej skali), Wyjścia

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Obwód w każdym kanale: Optoizolowane

Przekroje poprzeczne

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015