Eaton XIOC, moduł licznika do XC100/200, 24 V DC, 1x100kHz, 2DO(T)
| Nazwa produktu |
Eaton XIOC, moduł licznika
|
| Numer katalogowy |
257906
|
| EAN |
4015082579067
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
95 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.155 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CE UL Category Control No.: NRAQ CSA File No.: 012528 IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL File No.: E135462 CSA-C22.2 No. 142-M UL508 CSA Class No.: 2252-01 CSA-C22.2 No. 0-M CSA |
| Kod modelu |
XIOC-1CNT-100KHZ
|
| Odporność na uderzenia |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Odporność na drgania |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Rodzaj połączenia |
30-biegunowy wtyk: XIOC-TERM30-CNT4, Podłączenie wejścia zewnętrznego (długość kabla maks. 30 m), Gniazda wejściowe
Ekranowany, skrętka dwużyłowa, Wejścia 30-biegunowe złącze wymagane do modułu licznika Ekranowany, skrętka dwużyłowa, Przyłącze wyjściowe Wyjście zewnętrzne: gniazdo 30-biegunowe XIOC-TERM30-CNT4 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.2 W
|
| Prąd upływu |
0.5 A
|
| Straty mocy |
1,2 W
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
-5–8 V DC
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
10 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 (12) V DC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
5 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
2 VDC
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
|
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Funkcje |
Do sterowania jednoosiowego
Do pozycjonowania jednoosiowego |
| Dopuszczalny zakres |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
|
| Zużycie prądu |
200 mA, Wyjścia
200 mA (Ie), wewnętrzny pobór prądu, Wejścia |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Klasa ochrony |
1
|
| Częstotliwość znamionowa |
100 (25 przy czterokrotnie większej rozdzielczości)
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Odpowiednie do |
Zliczanie
Rejestracja wartości inkrementalnych |
| Typ |
Moduł licznika
|
| Używane z |
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
|
| Liczba kanałów |
2, Wyjście
|
| Limity liczników |
0 - 4294967295 (32 bit)
|
| Czas zwłoki |
1 ms, Wyjścia, Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WYŁ.
1 ms, Wyjścia, Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ. |
| Wejście |
1 wejście (do 100 kHz, 24 V DC, 5 V DC)
1 wejście analogowe |
| Prąd wejściowy |
4 mA (sygnał wysoki)
Wejście B1-C: maks. 35 A |
| Napięcie wejściowe |
± 5 V DC (różnicowe)
12 - 24 V DC |
| Prąd obciążenia |
Min. 1 mA
Maks. 20 mA (Ie) |
| Wyjście |
Tranzystor (otwarty kolektor)
2 tranzystorowe wyjścia cyfrowe |
| Charakterystyka impulsu |
Wł. ≥ 4 µs (min. szerokość impulsu)
|
| Spadek napięcia (Ud) |
1.5 V
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Optoizolowane (wejścia)
Wyjścia: Optoizolowane |
| Zaciski |
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015