Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

257907
XIOC-2CNT-100KHZ

Eaton XIOC, moduł licznika do XC100/200, 24 V DC, 2x100kHz, 4DO(T)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, moduł licznika
Numer katalogowy
257907
EAN
4015082579074
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.155 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61131-2
UL
CSA File No.: 012528
UL508
EN 50178
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 142-M
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA
CE
CSA Class No.: 2252-01
Kod modelu
XIOC-2CNT-100KHZ

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Komunikacja

Rodzaj połączenia
30-biegunowy wtyk: XIOC-TERM30-CNT4, Podłączenie wejścia zewnętrznego (długość kabla maks. 30 m), Gniazda wejściowe
Wyjście zewnętrzne: gniazdo 30-biegunowe XIOC-TERM30-CNT4
30-biegunowe złącze wymagane do modułu licznika
Ekranowany, skrętka dwużyłowa, Przyłącze wyjściowe
Ekranowany, skrętka dwużyłowa, Wejścia

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.2 W

Dane elektryczne

Prąd upływu
0.5 A
Straty mocy
1,2 W
Znam. napięcie sterowania (Uc)
-5–8 V DC
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
10 A
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC
Napięcie zasilania DC — maks.
5 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
2 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Funkcje
Do pozycjonowania jednoosiowego
Do sterowania jednoosiowego

Informacje ogólne

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
200 mA (Ie), wewnętrzny pobór prądu, Wejścia
200 mA, Wyjścia
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa ochrony
1
Częstotliwość znamionowa
100 (25 przy czterokrotnie większej rozdzielczości)
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Odpowiednie do
Zliczanie
Rejestracja wartości inkrementalnych
Typ
Moduł licznika
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
Liczba kanałów
4, Wyjście

Wejście/Wyjście

Limity liczników
0 - 4294967295 (32 bit)
Czas zwłoki
1 ms, Wyjścia, Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WYŁ.
1 ms, Wyjścia, Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ.
Wejście
2 wejścia (do 100 kHz, 24 V DC lub 5 V róż.)
2 wejścia analogowe
Prąd wejściowy
4 mA (sygnał wysoki)
Wejście B1-C: maks. 35 A
Napięcie wejściowe
12 - 24 V DC
± 5 V DC (różnicowe)
Prąd obciążenia
Maks. 20 mA (Ie)
Min. 1 mA
Wyjście
Tranzystor (otwarty kolektor)
4 tranzystorowe wyjścia cyfrowe
Charakterystyka impulsu
Wł. ≥ 4 µs (min. szerokość impulsu)
Spadek napięcia (Ud)
1.5 V

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wyjścia: Optoizolowane
Optoizolowane (wejścia)

Przekroje poprzeczne

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015