Eaton XIOC, moduł komunikacyjny do XC100/200, 24 V DC, PROFIBUS-DP Master
| Nazwa produktu |
Eaton XIOC, moduł komunikacyjny
|
| Numer katalogowy |
257908
|
| EAN |
4015082579081
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
95 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.145 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M CE UL CSA Class No.: 2252-01 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ EN 50178 CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E135462 UL508 |
| Kod modelu |
XIOC-NET-DP-M
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Odporność na drgania |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Zakończenie magistrali |
Z możliwością przestawiania
|
| Szybkość przesyłania danych |
93,75 kBit/s z 1200 m
9,6 – 12000 kBit/s 500 kBit/s z 400 m 1500 kBit/s z 200 m Dane odbierane: 3500 bajtów 9,6 kBit/s z 1200 m 3000 kBit/s z 100 m 19,2 kBit/s z 1200 m 12000 kBit/s z 100 m 187,5 kBit/s z 1000 m 6000 kBit/s z 100 m Odbierane dane: 3500 bajtów |
| Interfejsy |
PROFIBUS DP, RS485, EN 50170 (wbudowany)
Maks. 244 bajty na moduł slave (wejścia/wyjścia) |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu diagnostyki magistrali: LED
|
| Liczba urządzeń |
3 (XC200)
124 (jednostki podrzędne) 1 (XC100) |
| Liczba gniazd |
3
|
| Protokół |
PROFIBUS
|
| Typ wtyku |
9-biegunowe gniazdo SUB-D
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
7.2 W
|
| Straty mocy |
7,2 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 (12) V DC
|
| Napięcie zasilające |
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, Dopuszczalny zakres, Zasilanie
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
5 V
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
|
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Wyposażone w: |
Separacja galwaniczna
|
| Funkcje |
Master (klasa 1)
Interfejs PROFIBUS-DP |
| Zużycie prądu |
300 mA, Interfejsy
300 mA (Ie), Interfejsy |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Klasa ochrony |
1
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Rezystancja |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (odporność na uderzenia)
|
| Typ |
Moduł komunikacyjny PROFIBUS-DP Master
|
| Używane z |
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Interfejs: tak
|
| Zaciski |
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015