Eaton XIOC, zacisk przyłączeniowy (śrubowy) do XC100/200, Moduły XIOC
| Nazwa produktu |
Eaton XIOC, akcesoria, zacisk przyłączeniowy
|
| Numer katalogowy |
258102
|
| EAN |
4015082581022
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.045 kg
|
| Certyfikat(y) |
Request filed for UL and CSA
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Dla każdego modułu cyfrowego i analogowego oraz dla modułów PLC XC wymagany jest jeden wtyk 18-biegunowy.
|
| Kod modelu |
XIOC-TERM-18S
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Pojemność złącza |
0.2–2.5 mm², drut
0.5–1.5 mm², elastyczny z tulejką |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015