Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259113
NZMN3-AE250

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik, 3-biegunowy, 250A, NZMN3-AE250

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - elektroniczny wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
259113
EAN
4015082591137
Długość/głębokość produktu
166 mm
Wysokość produktu
275 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
6.911 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC
Kod modelu
NZMN3-AE250

Dodatkowe informacje

Funkcje
Ochrona systemu i kabli

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
NZM3
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Moduł ochronny
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Pomiar wartości skutecznej i pamięć termiczna
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: Wskazówka dotycząca wytrzymałości zacisku 250 A: W zależności od producenta kabli możliwość podłączenia osiąga rozmiar nawet do 240 mm².
Typ
Wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
18,75 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
250 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
250 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
zgodny z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenia śrubowe
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
2750 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
500 A
Izolacja
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
Trwałość elektryczna
2000 operacji przy 690 V AC-3
5000 operacji przy 415 V AC-1
3000 operacji przy 690 V AC-1
5000 operacji przy 400 V AC-1
2000 operacji przy 415 V AC-3
2000 operacji przy 400 V AC-3
Liczba operacji na godzinę — maks.
60
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks.
250 A
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min.
125 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V AC
Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz
13 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
3.3 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
3.3 kA
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
2750 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
500 A
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Kategoria użytkowa
A (IEC/EN 60947-2)
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
IP40 (z ramką izolacyjną)
Stopień ochrony (złącza)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy)
Trwałość mechaniczna
15 000 operacji
Sposób montażu
Urządzenie wbudowane na stałe
Nieruchome
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Przednia strona
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Pomiar wartości skutecznej i pamięć termiczna
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: Wskazówka dotycząca wytrzymałości zacisku 250 A: W zależności od producenta kabli możliwość podłączenia osiąga rozmiar nawet do 240 mm².

Technical data - mechanical - terminals

Złącza opcjonalne
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
25 mm²–120 mm² (1x) podłączenie bezpośrednio z tyłu rozłącznika
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x)
25 mm²–120 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x)
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewód sterujący)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
M10 z tyłu złącza śrubowego
Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
300 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
16 mm² - 185 mm² (1x) zacisk tunelowy 1-otworowy
35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 240 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 240 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x)
Pojemność złącza (taśma miedziana)
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.