Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259444
NZM1-XU380-440AC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 380-440 V AC, do NZM1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
259444
EAN
4015082594442
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.073 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL listed
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
Kod modelu
NZM1-XU380-440AC

Dostawy

Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Wyzwalacze podnapięciowe nie mogą być instalowane jednocześnie ze stykiem pomocniczym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XA...
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesoria
  • Wyzwalacz podnapięciowy
Używane z
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks
0,7 x Us
Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min.
0,35 x Us
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Pobór mocy
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Znamionowe napięcie sterowania
380 - 440 V 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
440 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
380 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
440 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
380 V
Rated control voltage (relay contacts)
440 V AC
380 V AC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Z blokiem zacisków po lewej stronie wyłącznika
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Wyzwalacze podnapięciowe nie mogą być instalowane jednocześnie ze stykiem pomocniczym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XA...

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie

Eksport specyfikacji produktu