Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259448
NZM1-XU600AC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 600 V AC, do NZM1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
259448
EAN
4015082594480
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.044 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
IEC60947
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CE marking
UL listed
Kod modelu
NZM1-XU600AC

Dostawy

Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Non-delayed disconnection of NZM circuit-breaker or N switch-disconnector when the control voltage sinks below 35 – 70% US.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • When the under-voltage trip is switched off, accidental contact with the circuit breaker’s primary contacts is prevented when switched on.
  • Undervoltage releases cannot be installed simultaneously with NZM...-XHIV... early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
Undervoltage release
Używane z
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks
0,7 x Us
Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min.
0,35 x Us
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Pobór mocy
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Znamionowe napięcie sterowania
600 V 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
600 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
600 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
600 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
600 V
Rated control voltage (relay contacts)
600 V AC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Z blokiem zacisków po lewej stronie wyłącznika
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Non-delayed disconnection of NZM circuit-breaker or N switch-disconnector when the control voltage sinks below 35 – 70% US.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • When the under-voltage trip is switched off, accidental contact with the circuit breaker’s primary contacts is prevented when switched on.
  • Undervoltage releases cannot be installed simultaneously with NZM...-XHIV... early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym

Eksport specyfikacji produktu