Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 110-130 V DC, do NZM1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
259458
|
| EAN |
4015082594589
|
| Długość/głębokość produktu |
37 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
32 mm
|
| Masa produktu |
0.044 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS) UL489 UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 CSA certified CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed |
| Kod modelu |
NZM1-XU110-130DC
|
| Rama |
NZM1
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
Undervoltage release
|
| Używane z |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks |
0,7 x Us
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min. |
0,35 x Us
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
1.5 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
0.8 W
|
| Pobór mocy |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Znamionowe napięcie sterowania |
110 - 130 V DC
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
130 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
110 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
110 V DC
130 V DC |
| Reaction time |
19 ms
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
Z blokiem zacisków po lewej stronie wyłącznika
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką |