Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259481
NZM1-XUL24DC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 24 V DC, do NZM1, L

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
259481
EAN
4015082594817
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.101 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
Kod modelu
NZM1-XUL24DC

Dostawy

Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Wyzwalacze podnapięciowe nie mogą być instalowane jednocześnie ze stykiem pomocniczym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XA...
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesoria
  • Wyzwalacz podnapięciowy
Używane z
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.

Technical data - electrical

Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks
0,7 x Us
Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min.
0,35 x Us
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Pobór mocy
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Rated control voltage (relay contacts)
24 V DC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Z kablem połączeniowym 3 m zamiast zacisku śrubowego
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Wyzwalacze podnapięciowe nie mogą być instalowane jednocześnie ze stykiem pomocniczym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XA...

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką

Eksport specyfikacji produktu