Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 60 V AC, do NZM2/3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
259495
|
| EAN |
4015082594954
|
| Długość/głębokość produktu |
42 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.064 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE marking
CSA certified CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL listed UL489 UL (Category Control Number DIHS) |
| Kod modelu |
NZM2/3-XU60AC
|
| Rama |
NZM2/3
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
Undervoltage release
|
| Używane z |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
60 V 50/60 Hz
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
60 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
60 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
60 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
60 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC–prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
z podłączenie na śrubę
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Cechy specjalne |
|