Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 110-130 V AC, + 2 Z przyspieszone, do NZM1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
259537
|
| EAN |
4015082595371
|
| Długość/głębokość produktu |
37 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
32 mm
|
| Masa produktu |
0.084 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (File No. E140305)
CSA certified UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed CSA (File No. 22086) UL489 CE marking CSA (Class No. 1437-01) |
| Kod modelu |
NZM1-XUHIV110-130AC
|
| Wyposażone w: |
Dwa przyspieszone styki pomocnicze
|
| Rama |
NZM1
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
|
| Używane z |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks |
0,7 x Us
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min. |
0,35 x Us
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
1.5 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
0.8 W
|
| Pobór mocy |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Znamionowe napięcie sterowania |
110 - 130 V 50/60 Hz
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
130 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
130 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
110 V AC
130 V AC |
| Reaction time |
19 ms
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
Z blokiem zacisków po lewej stronie wyłącznika
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie |