Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259573
Kod modelu: NZM1-XUHIVL24DC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 24 V DC, + 2 Z przyspieszone, do NZM1, L

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
259573
EAN
4015082595739
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.056 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA certified
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Kod modelu
NZM1-XUHIVL24DC

Dodatkowe informacje

Funkcje
Opóźniony

Dostawy

Wyposażone w:
Dwa przyspieszone styki pomocnicze
Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Undervoltage release with 2 early-make auxiliary contacts, e.g., for early-make connection of undervoltage release in main switch applications, as well as for interlock and load shedding circuits.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • When the under-voltage trip is switched off, accidental contact with the circuit breaker’s primary contacts is prevented when switched on.
  • Early make of auxiliary contacts on switching on and off (manual operation): approx. 20 ms
  • Undervoltage releases cannot be installed simultaneously with NZM...-XHIV... early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
Undervoltage release with early-make auxiliary contact
Używane z
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks
0,7 x Us
Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min.
0,35 x Us
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Pobór mocy
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC)
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Rated control voltage (relay contacts)
24 V DC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Z kablem połączeniowym 3 m zamiast zacisku śrubowego
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Cechy specjalne
  • Undervoltage release with 2 early-make auxiliary contacts, e.g., for early-make connection of undervoltage release in main switch applications, as well as for interlock and load shedding circuits.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • When the under-voltage trip is switched off, accidental contact with the circuit breaker’s primary contacts is prevented when switched on.
  • Early make of auxiliary contacts on switching on and off (manual operation): approx. 20 ms
  • Undervoltage releases cannot be installed simultaneously with NZM...-XHIV... early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
18 - 14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18 - 14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18 - 14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18 - 14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką

Eksport specyfikacji produktu