Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259587
NZM2/3-XUHIV60AC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 60 V AC, + 2 Z przyspieszone, do NZM2/3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
259587
EAN
4015082595876
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.074 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (File No. E140305)
Kod modelu
NZM2/3-XUHIV60AC

Dostawy

Wyposażone w:
Dwa przyspieszone styki pomocnicze
Rama
NZM2/3
Cechy specjalne
  • Undervoltage release with 2 early-make auxiliary contacts, e.g., for early-make connection of undervoltage release in main switch applications, as well as for interlock and load shedding circuits.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • When the under-voltage trip is switched off, accidental contact with the circuit breaker’s primary contacts is prevented when switched on.
  • Early make of auxiliary contacts on switching on and off (manual operation): approx. 20 ms
  • Undervoltage releases cannot be installed simultaneously with NZM...-XHIV... early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
Undervoltage release with early-make auxiliary contact
Używane z
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Znamionowe napięcie sterowania
60 V 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
60 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
60 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
60 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
60 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
z podłączenie na śrubę
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Cechy specjalne
  • Undervoltage release with 2 early-make auxiliary contacts, e.g., for early-make connection of undervoltage release in main switch applications, as well as for interlock and load shedding circuits.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • When the under-voltage trip is switched off, accidental contact with the circuit breaker’s primary contacts is prevented when switched on.
  • Early make of auxiliary contacts on switching on and off (manual operation): approx. 20 ms
  • Undervoltage releases cannot be installed simultaneously with NZM...-XHIV... early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.