Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259608
Kod modelu: NZM2/3-XUHIV110-130DC

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyzwalacz podnapięciowy, 110-130VDC, + 2 Z przyspieszone, 2/3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy.
Numer katalogowy
259608
EAN
4015082596088
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.074 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL listed
CSA certified
Kod modelu
NZM2/3-XUHIV110-130DC

Dostawy

Wyposażone w:
Dwa przyspieszone styki pomocnicze
Rama
NZM2/3
Cechy specjalne
  • Undervoltage release with 2 early-make auxiliary contacts, e.g., for early-make connection of undervoltage release in main switch applications, as well as for interlock and load shedding circuits.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • When the under-voltage trip is switched off, accidental contact with the circuit breaker’s primary contacts is prevented when switched on.
  • Early make of auxiliary contacts on switching on and off (manual operation): approx. 20 ms
  • Undervoltage releases cannot be installed simultaneously with NZM...-XHIV... early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
  • Cannot be used in conjunction with NZM...-XR... remote operator.
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Wyłącznik
Typ
  • Akcesoria
  • Wyzwalacz podnapięciowy z przyspieszonym stykiem pomocniczym
Używane z
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks
0,7 x Us
Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min.
0,35 x Us
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Pobór mocy
1,5 VA (uszczelnienie AC)
0,8 W (uszczelnienie DC)
Znamionowe napięcie sterowania
110 - 130 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
130 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
110 V
Rated control voltage (relay contacts)
110 V DC
130 V DC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Technical data - mechanical

Typ połączenia
z podłączeniem na śrubę
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Cechy specjalne
  • Undervoltage release with 2 early-make auxiliary contacts, e.g., for early-make connection of undervoltage release in main switch applications, as well as for interlock and load shedding circuits.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • When the under-voltage trip is switched off, accidental contact with the circuit breaker’s primary contacts is prevented when switched on.
  • Early make of auxiliary contacts on switching on and off (manual operation): approx. 20 ms
  • Undervoltage releases cannot be installed simultaneously with NZM...-XHIV... early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
  • Cannot be used in conjunction with NZM...-XR... remote operator.

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18 - 14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18 - 14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
18 - 14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18 - 14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.