Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259684
NZM2/3-XUVHIV

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, + 2 Z przyspieszone, do modułu zwłocznego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
259684
EAN
4015082596842
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
Kod modelu
NZM2/3-XUVHIV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zwłoczny

Dostawy

Wyposażone w:
Dwa przyspieszone styki pomocnicze
Rama
NZM2/3
Cechy specjalne
  • Połączenie oddzielnego modułu zwłocznego i wyzwalaczy specjalnych.
  • Do użytku z urządzeniami wyłączania awaryjnego w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • nie posiada certyfikacji UL/CSA
  • Specjalne wersje do łączenia z oddzielnym czasem opóźnienia.
  • Dodatkowo wymagana jest jednostka opóźnienia UVU-NZM.
  • Nie można jednocześnie instalować z oddzielnym pomocniczym zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XA...
  • Nie może być używany w połączeniu ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR...
  • Przyspieszone działanie styku pomocniczego podczas włączania i wyłączania (obsługa ręczna): około 20 ms
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
Wyzwalacz podnapięciowy, do modułu zwłocznego UVU
Używane z
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Napięcie znamionowe przy DC
18 V DC
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Technical data - mechanical

Typ połączenia
z podłączenie na śrubę
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Cechy specjalne
  • Połączenie oddzielnego modułu zwłocznego i wyzwalaczy specjalnych.
  • Do użytku z urządzeniami wyłączania awaryjnego w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • nie posiada certyfikacji UL/CSA
  • Specjalne wersje do łączenia z oddzielnym czasem opóźnienia.
  • Dodatkowo wymagana jest jednostka opóźnienia UVU-NZM.
  • Nie można jednocześnie instalować z oddzielnym pomocniczym zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XA...
  • Nie może być używany w połączeniu ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR...
  • Przyspieszone działanie styku pomocniczego podczas włączania i wyłączania (obsługa ręczna): około 20 ms

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.