Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259752
NZM2/3-XA12AC/DC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy, 12 V AC/DC, do NZM2/3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy
Numer katalogowy
259752
EAN
4015082597528
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.094 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA certified
Kod modelu
NZM2/3-XA12AC/DC

Dostawy

Rama
NZM2/3
Cechy specjalne
  • Wyłączniki są wyzwalane impulsem napięciowym lub w wyniku zastosowania nieprzerwanego napięcia.
  • Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować wyzwalaczy napięciowych z pomocniczym zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XU... lub wyzwalaczem podnapięciowym NZM...-XU....
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesorium
  • Wyzwalacz bocznikowy
Używane z
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (zwolnienie bocznika)
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pobór mocy na przyciąganie (wyzwalacz wzrostowy)
2,5 VA/W
Znamionowe napięcie sterowania
12 V AC/DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
12 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
12 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
12 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
12 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
12 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
12 V
Rated control voltage (relay contacts)
12 V AC
12 V DC
Reaction time
20 ms
Time on duty - max
0
Napięcie znamionowe
0.7 - 1.1 x Us
Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — maks.
1.1
Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — min.
0.7
Rodzaj napięcia
AC/DC

Technical data - mechanical

Typ połączenia
z podłączenie na śrubę
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Wyłączniki są wyzwalane impulsem napięciowym lub w wyniku zastosowania nieprzerwanego napięcia.
  • Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować wyzwalaczy napięciowych z pomocniczym zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XU... lub wyzwalaczem podnapięciowym NZM...-XU....

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.