Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259763
NZM2/3-XA208-250AC/DC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy, 208-240 V AC/DC, do NZM2/3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy
Numer katalogowy
259763
EAN
4015082597634
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.097 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL489
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
UL (File No. E140305)
Kod modelu
NZM2/3-XA208-250AC/DC

Delivery program

Rama
NZM2/3
Cechy specjalne
  • Wyłączniki są wyzwalane impulsem napięciowym lub w wyniku zastosowania nieprzerwanego napięcia.
  • Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować wyzwalaczy napięciowych z pomocniczym zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XU... lub wyzwalaczem podnapięciowym NZM...-XU....
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesorium
  • Wyzwalacz bocznikowy
Używane z
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (wyzwalacz wzrostowy)
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pobór mocy na przyciąganie (wyzwalacz wzrostowy)
2,5 VA/W
Znamionowe napięcie sterowania
208 - 250 V AC/DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
250 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
208 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
208 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
208 V
Rated control voltage (relay contacts)
250 V DC
208 V DC
208 V AC
250 V AC
Reaction time
20 ms
Time on duty - max
0
Napięcie znamionowe
0.7 - 1.1 x Us
Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — maks.
1.1
Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — min.
0.7
Rodzaj napięcia
AC/DC

Technical data - mechanical

Typ połączenia
z podłączenie na śrubę
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Wyłączniki są wyzwalane impulsem napięciowym lub w wyniku zastosowania nieprzerwanego napięcia.
  • Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować wyzwalaczy napięciowych z pomocniczym zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XU... lub wyzwalaczem podnapięciowym NZM...-XU....

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.