Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy, 24 V AC/DC, +1 normalnie otwarty przyspieszony, do NZM1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy
|
| Numer katalogowy |
259774
|
| EAN |
4015082597740
|
| Długość/głębokość produktu |
37 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
32 mm
|
| Masa produktu |
0.084 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL489 IEC60947 UL listed CSA certified CSA (File No. 22086) CE marking |
| Kod modelu |
NZM1-XAHIV24AC/DC
|
| Wyposażone w: |
Pomocniczy styk zwierny przyśpieszony
|
| Rama |
NZM1
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
|
| Używane z |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (wyzwalacz wzrostowy)
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pobór mocy na przyciąganie (wyzwalacz wzrostowy) |
2,5 VA/W
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V AC/DC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V DC
24 V AC |
| Reaction time |
20 ms
|
| Time on duty - max |
0
|
| Napięcie znamionowe |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — maks. |
1.1
|
| Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — min. |
0.7
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Typ połączenia |
Z blokiem zacisków po lewej stronie wyłącznika
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym |