Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259784
NZM1-XAHIV380-440AC/DC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy, 380-440 V AC/DC, +1 normalnie otwarty przyspieszony, do NZM1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy
Numer katalogowy
259784
EAN
4015082597849
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.044 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL489
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
Kod modelu
NZM1-XAHIV380-440AC/DC

Dostawy

Wyposażone w:
Pomocniczy styk zwierny przyśpieszony
Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Nie może być używany w połączeniu ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR...
  • Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Przyspieszone działanie zestyku pomocniczego podczas włączania i wyłączania (obsługa ręczna): około 20 ms.
  • Wyzwalacze podnapięciowe nie mogą być instalowane jednocześnie ze stykiem pomocniczym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XU...
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesorium
  • Wyzwalacz bocznikowy
Używane z
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (zwolnienie bocznika)
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pobór mocy na przyciąganie (wyzwalacz wzrostowy)
2,5 VA/W
Znamionowe napięcie sterowania
380 - 440 V AC/DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
440 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
380 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
440 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
380 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
440 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
380 V
Rated control voltage (relay contacts)
380 V AC
440 V DC
380 V DC
440 V AC
Reaction time
20 ms
Time on duty - max
0
Napięcie znamionowe
0.7 - 1.1 x Us
Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — maks.
1.1
Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — min.
0.7
Rodzaj napięcia
AC/DC

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Z blokiem zacisków po lewej stronie wyłącznika
Z kablem połączeniowym 3 m zamiast zacisku śrubowego
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Cechy specjalne
  • Nie może być używany w połączeniu ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR...
  • Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Przyspieszone działanie zestyku pomocniczego podczas włączania i wyłączania (obsługa ręczna): około 20 ms.
  • Wyzwalacze podnapięciowe nie mogą być instalowane jednocześnie ze stykiem pomocniczym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XU...

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym

Eksport specyfikacji produktu