Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259808
NZM2/3-XAHIV12AC/DC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy, 12 V AC/DC, +1 normalnie otwarty przyspieszony, do NZM2/3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy
Numer katalogowy
259808
EAN
4015082598082
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.064 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM2/3-XAHIV12AC/DC

Dostawy

Wyposażone w:
Pomocniczy styk zwierny przyśpieszony
Rama
NZM2/3
Cechy specjalne
  • Nie może być używany w połączeniu ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR...
  • Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Przyspieszone działanie zestyku pomocniczego podczas włączania i wyłączania (obsługa ręczna): około 20 ms.
  • Wyzwalacze podnapięciowe nie mogą być instalowane jednocześnie ze stykiem pomocniczym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XU...
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesorium
  • Wyzwalacz bocznikowy
Używane z
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (zwolnienie bocznika)
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pobór mocy na przyciąganie (wyzwalacz wzrostowy)
2,5 VA/W
Znamionowe napięcie sterowania
12 V AC/DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
12 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
12 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
12 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
12 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Rated control voltage (relay contacts)
12 V AC
12 V DC
Reaction time
20 ms
Time on duty - max
0
Napięcie znamionowe
0.7 - 1.1 x Us
Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — maks.
1.1
Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — min.
0.7
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
z podłączenie na śrubę
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Cechy specjalne
  • Nie może być używany w połączeniu ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR...
  • Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Przyspieszone działanie zestyku pomocniczego podczas włączania i wyłączania (obsługa ręczna): około 20 ms.
  • Wyzwalacze podnapięciowe nie mogą być instalowane jednocześnie ze stykiem pomocniczym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XU...

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.