Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Napęd zdalny, 208-240VAC, do rozmiaru 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – napęd zdalny
|
| Numer katalogowy |
259832
|
| EAN |
4015082598327
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
105 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
1.833 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL489
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 |
| Kod modelu |
NZM2-XR208-240AC
|
| Rama |
NZM2
|
| Liczba biegunów |
3-biegunowy/4-biegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
|
| Używane z |
N(S)2(-4)
NZM2(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Czas rozłączenia |
300 ms
|
| Czas załączenia |
60 ms
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Napięcie robocze - maks. |
1,1 x Us
|
| Napięcie robocze — min. |
0,85 x Us
|
| Pobór mocy |
350 VA (110–130 V AC)
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
208 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
208 V
|
| Znamionowa częstotliwość pracy |
50 Hz
|
| Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wył. — min. |
150 ms
|
| Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wł. — min. |
30 ms
|
| Napięcie znamionowe |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ napędu przełącznika |
Napęd silnikowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm²–2,5 mm² z tulejkami
18–14 AWG |