Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Napęd zdalny, 110-130VDC, do rozmiaru 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – napęd zdalny
|
| Numer katalogowy |
259840
|
| EAN |
4015082598402
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
105 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
1.728 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL489
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA (Class No. 1437-01) CE marking CSA certified IEC60947 UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Kod modelu |
NZM2-XR110-130DC
|
| Rama |
NZM2
|
| Liczba biegunów |
3-biegunowy/4-biegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
|
| Używane z |
N(S)2(-4)
NZM2(-4) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Czas rozłączenia |
300 ms
|
| Czas załączenia |
60 ms
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Napięcie robocze - maks. |
1,1 x Us
|
| Napięcie robocze — min. |
0,85 x Us
|
| Pobór mocy |
250 W (24–30 V DC)
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
130 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
110 V
|
| Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wył. — min. |
150 ms
|
| Czas sygnału napędu zdalnego — przeł. wł. — min. |
30 ms
|
| Napięcie znamionowe |
110 - 130 V DC
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ napędu przełącznika |
Napęd silnikowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
18–14 AWG
0,75 mm²–2,5 mm² z tulejkami |