Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D, Ultraszybki, 500V, 25 A, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa gR, Niezwykle szybki, uchwyty, Żółty, Korpus ceramiczny
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
25D27R
|
| EAN |
5027590470100
|
| UPC |
051712833172
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
22 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
30.48 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
VDE DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Kod modelu |
FUSE-D2 25A F GR 500VAC E27
|
| Typ akcesor. / części zam. |
25GD27 Wkładka kalibrująca z nakrętką, żółta
|
| Odpowiednie do |
E27/DII Podstawa bezpiecznikowa
TFD27 Mocowanie śrubowe do podstawy bezpiecznikowej SFRD27 Montaż na szynie DIN do podstawy bezpiecznikowej TFRD27 Montaż szynowy DIN do podstawy bezpiecznikowej |
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 kA
|
| Kategoria użytkowa |
gR (ochrona elementów półprzewodn. przed skutkami zwarć i przeciążeń)
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez sygnalizacji
|
| Rozmiar bezpiecznika |
DII
|
| Typ bezpiecznika |
D27R – ultraszybki
|