PIERŚCIEŃ KALIBRUJĄCY, LV, 25 A, AC 500 V, D2, IEC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, nakrętka D, Wkładka kalibrująca z nakrętką
|
| Numer katalogowy |
25GD27
|
| EAN |
5027590470155
|
| UPC |
051712833219
|
| Długość/głębokość produktu |
17 mm
|
| Wysokość produktu |
24 mm
|
| Szerokość produktu |
24 mm
|
| Masa produktu |
31 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Kod modelu |
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27
|
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Zastosowanie |
E27
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez sygnalizacji
|