Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zacisk skrzynkowy, 3-biegunowy, do 630 A
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
|
| Numer katalogowy |
260042
|
| EAN |
4015082600426
|
| Długość/głębokość produktu |
120.5 mm
|
| Wysokość produktu |
275 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
0.41 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1432-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified IEC60947 UL listed UL (File No. E31593) CE marking |
| Kod modelu |
NZM3-XKC
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa prądu |
≦ 630 A
|
| Rama |
NZM3
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Odpowiednie do |
Kabel miedziany
Trzybiegunowy |
| Typ |
|
| Używane z |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wartość znamionowa prądu |
≦ 630 A
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 500 A: 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm – 10 segmentów 24 mm x 1 mm lub 11 segmentów 21 mm x 1 mm
630 A: 10 segmentów 24 mm x 1 mm + 5 segmentów 24 mm x 1 mm lub 8 segmentów 24 mm x 1 mm (2x) |
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
35 mm² - 240 mm² (1x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x) 25 mm² - 120 mm² (2x) 4 - 250 AWG/kcmil (2x) |