Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy, zamykany, rozmiar 1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
260125
|
| EAN |
4015082601256
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
54 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.195 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL489 UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) UL listed CE marking IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (File No. 22086) |
| Kod modelu |
NZM1-XDV
|
| Cechy |
Model blokowalny
Standard: czarny / szary |
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Rama |
NZM1
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
Akcesoryjny zamek obrotowy na wyłączniku.
|
| Używane z |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Typ aktywacji |
Uchwyt obrotowy
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP20
4X. 12 |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w pozycji 0 na przełączniku przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
|
| Cechy specjalne |
|